Cable marker - US-WMT (12X4) YE CUS - 0829967

Cable marker, can be ordered: By card, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: thread on, cable diameter range: 0.6-10 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829967
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8129 -
Luettelosivu Sivu 188 (C_5_2013)
GTIN 4046356612913
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,460 GRM
Tullitariffinumero 49119900