Cable marker - UC-WMTB (44X15) RD CUS - 0829406

Cable marker, can be ordered: by sheet, red, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 7 mm, lettering field size: 44 x 15 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829406
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8137 -
Luettelosivu Sivu 77 (NTK_2010)
GTIN 4046356552004
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,599 GRM
Tullitariffinumero 49119900