Marker carriers - CARRIER-EMP (85,6X54) - 0829365

Marker carriers, black, unlabeled, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 85.6 x 54 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • CARRIER‑EMP ... marker carriers are used in conjunction with UC‑EMP .../US‑EMP ... snap-in labels
  • They are used to clearly identify devices and control cabinets
  • They can be mounted using screws or rivets

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829365
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG241A -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 350 (C_3_2017)
GTIN 4046356605779
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,400 GRM
Tullitariffinumero 39269097