Cable marker - US-WMTB (44X15) VT - 0829337

Cable marker, Card, violet, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Mounting type: thread on, Cable diameter: >4 mm, Lettering field: 44 x 15 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and cost-effectively using the THERMOMARK CARD
  • The US-WMTB... UniSheet labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • The perforated marking strips are easy to separate and can be easily fitted
  • The sheets provide space for including function texts

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829337
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2319 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 222 (C_3_2017)
GTIN 4046356613408
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,900 GRM
Tullitariffinumero 39204910