Cable marker - US-WMT (23X4) OG - 0829302

Cable marker, Card, orange, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Mounting type: thread on, Cable diameter: 1.5-35 mm, Lettering field: 23 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829302
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2219 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 221 (C_3_2017)
GTIN 4046356612722
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,120 GRM
Tullitariffinumero 39204910