Marker carriers - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987

Marker carriers, black, unlabeled, mounting type: Screws, rivets, diameter: 22 mm, lettering field size: 27 x 18 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Can be used for all buttons and switches with 22 mm diameter
  • The large labeling areas provided by the CARRIER‑EMLP can be custom-labeled using EML ... thermal transfer labels
  • EMLPR ... transparent adhesive protective foil can be used for additional protection of the label surfaces

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0828987
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BG241A -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 351 (C_3_2017)
GTIN 4046356538077
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,447 GRM
Tullitariffinumero 39269097