Cable marker - US-WMT (23X4) YE - 0828956

Cable marker, Card, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, mounting type: thread on, cable diameter range: 1.5 - 35 mm, lettering field size: 23 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0828956
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2219 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 221 (C_3_2017)
GTIN 4046356559843
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,970 GRM
Tullitariffinumero 39204910