Conductor marker carrier - PATG 6/18 - 0828062

Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide on, cable diameter range: 14-22 mm, lettering field size: 18 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The corresponding UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... and EMT ... insert labels are used for marking
  • These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
  • The PATG ... collar is a captive marker carrier
  • Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 ... 50 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0828062
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain BG221A -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
Luettelosivu Sivu 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356467032
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,240 GRM
Tullitariffinumero 39269097