Conductor marker carrier - PATG 5/18 - 0828059

The figure shows version

Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, Mounting type: slide on, Cable diameter: 10-14 mm, Lettering field: 18 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The corresponding UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... and EMT ... insert labels are used for marking
  • These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
  • The PATG ... collar is a captive marker carrier
  • Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 ... 50 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0828059
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain BG221A -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
Luettelosivu Sivu 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356467025
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,820 GRM
Tullitariffinumero 39269097