Snap-in markers - UC-EMP (27X18) SR CUS - 0827654

Snap-in markers, can be ordered: by sheet, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 27 x 18 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • All UC-EMP ... device markers can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0827654
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8147 -
Luettelosivu Sivu 239 (C_5_2013)
GTIN 4046356447904
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,500 GRM
Tullitariffinumero 49119900