Conductor marker - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU - 0827562

Conductor marker, Sheet, blue, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: slide on, cable diameter range: 2.1-2.9 mm, lettering field size: 12 x 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UC-WMCO ... UniCard labeling range includes thread-on markers for the subsequent labeling of conductors by simply sliding them on using the UC-WMCO ... TOOL
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0827562
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356444965
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,110 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)