Marker carriers - CARRIER-EMP 22 (27X15) - 0827447

The figure shows a version of the article

Marker carriers, black, unlabeled, Mounting type: Screws, rivets, Diameter: 22 mm, Lettering field: 27 x 15 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Snap-in UC-/US-EMP ... labels are available for marking CARRIER-EMP 22 ... marker carriers
  • Can be used for all buttons and switches with 22 mm diameter

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0827447
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BG241A -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 350 (C_3_2017)
GTIN 4046356446556
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,440 GRM
Tullitariffinumero 39269097