Marker carriers - CARRIER-WMT 5 (15X4,2) - 0827283

The figure shows a version of the article

Marker carriers, transparent, unlabeled, mounting type: slide on, cable diameter range: 2.5-5 mm, lettering field size: 15 x 4.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0827283
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain BG221A -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
Luettelosivu Sivu 546 (CL_2009)
GTIN 4046356435628
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,357 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa SE (Ruotsi)