Conductor marker carrier - PATG 4/12 - 0827080

Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide on, cable diameter range: 6 - 10 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
  • The PATG ... collar is a captive marker carrier
  • These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
  • Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 ... 50 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0827080
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain BG221A -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
Luettelosivu Sivu 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356417198
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,455 GRM
Tullitariffinumero 39269097