Conductor marking collar - SD-WMTBS (SY) YE - 0826624

The figure shows the version SD-WMTBS (S) YE

Conductor marking collar, yellow, Horizontal: Symbols, mounting type: slide on, cable diameter: > 16 mm, lettering field size: 4.3 x 26 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The printed individual markers are pushed onto the corresponding holders
  • Cable markers for marking cables and conductors with larger cross sections

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826624
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain BG2322 -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
Luettelosivu Sivu 253 (C_3_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,132 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa SE (Ruotsi)