Carrier for conductor marking collar - SD-WMTB (111X10) VA - 0826608

The figure shows the version SD-WMTBS (NU) VA

Carrier for conductor marking collar, silver, unlabeled, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: >16 mm, lettering field size: 111 x 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy assembly with UNIFOX-CT M7,9
  • Secured using stainless steel cable binders
  • Cable markers for marking cables and conductors with larger cross sections
  • The individual stainless steel markers are pushed onto the corresponding holders

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826608
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BG231A -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 254 (C_3_2017)
GTIN 4046356413978
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,000 GRM
Tullitariffinumero 73269098
Alkuperämaa SE (Ruotsi)