Carrier for conductor marking collar - SD-WMTB (30X10) VA - 0826569

Carrier for conductor marking collar, silver, unlabeled, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 16 mm, lettering field size: 30 x 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy assembly with UNIFOX-CT M7,9
  • Secured using stainless steel cable binders
  • The individual stainless steel markers are pushed onto the corresponding holders
  • Cable markers for marking cables and conductors with larger cross sections

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826569
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BG231A -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 254 (C_3_2017)
GTIN 4046356412933
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,110 GRM
Tullitariffinumero 73269098
Alkuperämaa SE (Ruotsi)