Conductor marking collar - SD-WMTBS (NU) VA - 0826556

The figure shows a version of the article

Conductor marking collar, silver, Horizontal: Numbers, mounting type: slide on, cable diameter range: 1-63 mm, lettering field size: 5.5 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy assembly with UNIFOX-CT M7,9
  • Secured using stainless steel cable binders
  • Cable markers for marking cables and conductors with larger cross sections
  • The individual stainless steel markers are pushed onto the corresponding holders

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826556
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BG2322 -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 254 (C_3_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 333,000 GRM
Tullitariffinumero 73269098
Alkuperämaa SE (Ruotsi)