Conductor marking collar - SD-WMS 10 (NU)R YE - 0826242

The figure shows the article SD-WMS 10 (CH)R YE

Conductor marking collar, yellow, Horizontal: Numbers, mounting type: thread on, cable diameter range: 4-10 mm, lettering field size: 4.2 x 2.6 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Supplied in rolls
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826242
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain BG2221 -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
Luettelosivu Sivu 185 (CL2_2011)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,240 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa SE (Ruotsi)