Conductor marking collar - SD-WMS 10 (NEUTRAL) YE - 0826158

Conductor marking collar, yellow: Numbers, mounting type: thread on, cable diameter range: 4-10 mm, lettering field size: 4.2 x 2.6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Supplied loose in a bag
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826158
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain BG221B -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
Luettelosivu Sivu 183 (CL2_2011)
GTIN 4046356422642
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,188 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa SE (Ruotsi)