Conductor marking collar - SD-WMS 5 (SY)S BU - 0826093

The figure shows the version SD-WMS 5 (NU)S YE

Conductor marking collar, blue, Horizontal: Symbols, mounting type: thread on, cable diameter range: 2.5 - 5 mm, lettering field size: 3.2 x 2.6 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Supplied on a strip so they can be quickly threaded onto conductors
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826093
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain BG2222 -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
Luettelosivu Sivu 187 (CL2_2011)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 333,000 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa SE (Ruotsi)