Conductor marking collar - SD-WMS 5 (SY)R RD - 0826035

The figure shows the article SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

Conductor marking collar, red, Horizontal: Symbols, mounting type: thread on, cable diameter range: 2.5 - 5 mm, lettering field size: 3.2 x 2.6 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Supplied in rolls
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0826035
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain BG2221 -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
Luettelosivu Sivu 185 (CL2_2011)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,079 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa SE (Ruotsi)