Conductor marking collar - SD-WMS 3 (CH) YE - 0825557

The figure shows a version of the article

Conductor marking collar, yellow, Horizontal: Letters, mounting type: thread on, cable diameter range: 1.3-3 mm, lettering field size: 3.2 x 2.6 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Supplied loose in a bag
  • Easy and reliable conductor labeling with SD‑WMS ... conductor marking collars
  • Multi-character labels can be created by combining several pre-labeled individual collars

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825557
Pakkausyksikkö 200 pcs
Tuoteavain BG222B -
Vähimmäistilausmäärä 200 pcs
Luettelosivu Sivu 181 (CL2_2011)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,040 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa SE (Ruotsi)