Conductor marker - UC-WMC 5,6 (30X8) OG - 0825399

Conductor marker, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 4.2-5.6 mm, lettering field size: 30 x 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825399
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 205 (C_3_2017)
GTIN 4046356417785
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,380 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)