Conductor marker - UC-WMC 5,6 (23X8) RD - 0825387

Conductor marker, Sheet, red, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 4.2 - 5.6 mm, lettering field size: 23 x 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825387
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 205 (C_3_2017)
GTIN 4046356417396
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,400 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)