Cable marker - UC-WMT (30X4) VT - 0825364

Cable marker, Sheet, violet, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 - 14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825364
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 211 (C_3_2017)
GTIN 4046356350556
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,170 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)