Marker strip - SK U/2,8 P5,08 WH CUS - 0825139

The figure shows a version of the article

Marker strip, can be ordered: Sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 5.08 mm, lettering field size: 186 x 2.8 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825139
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8114 -
GTIN 4046356354905
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,000 GRM
Tullitariffinumero 49119900