Marker card - SK 5,0 REEL P9,5 WH CUS - 0825133

The figure shows a version of the article

Marker card, can be ordered: By card, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 9.5 mm, lettering field size: continuous x 5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825133
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8113 -
GTIN 4046356355148
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,880 GRM
Tullitariffinumero 49119900