Zack marker sheet - ZBM 6/BU CUS - 0825053

The figure shows the white version

Zack marker sheet, can be ordered: by sheet, blue, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, lettering field size: 7.5 x 5.6 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825053
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8113 -
GTIN 4046356357807
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,200 GRM
Tullitariffinumero 49119900