Flat zack marker sheet - ZBFM 6/OG CUS - 0825038

The figure shows the white version

Flat zack marker sheet, can be ordered: by sheet, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, lettering field size: 5 x 5.5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825038
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8113 -
GTIN 4046356357692
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,500 GRM
Tullitariffinumero 49119900