Flat zack marker sheet - ZBFM 4/OG CUS - 0825032

The figure shows the white version

Flat zack marker sheet, can be ordered: by sheet, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, lettering field size: 4.2 x 5.2 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0825032
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8113 -
GTIN 4046356357654
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,600 GRM
Tullitariffinumero 49119900