Zack marker strip - ZB 6/YE CUS - 0824990

The figure shows the version ZB 6:UNBEDRUCKT

Zack marker strip, can be ordered: Strip, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, lettering field size: 6.15 x 10.5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824990
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8112 -
GTIN 4046356357425
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,270 GRM
Tullitariffinumero 49119900