Zack marker strip - ZB 5/VT CUS - 0824974

Zack marker strip, can be ordered: Strip, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 5.15 x 10.5 mm, Number of individual labels: 10

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824974
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8112 -
GTIN 4046356357340
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,430 GRM
Tullitariffinumero 49119900