Cable marker - WML 18 (12X12)R CUS - 0824894

Cable marker, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 18 mm, lettering field size: 12 x 12 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • All WML ... cable marker labels can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824894
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8131 -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358170
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa DE (Saksa)