Cable marker - WML 12 (25X19)R CUS - 0824889

The figure shows a version of the article

Cable marker, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 12 mm, lettering field size: 25 x 19 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • All WML ... cable marker labels can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824889
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8131 -
Luettelosivu Sivu 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358125
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,930 GRM
Tullitariffinumero 49119900