Cable marker - WML 3 (13X10)R CUS - 0824884

Cable marker, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 3 mm, lettering field size: 13 x 10 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • All WML ... cable marker labels can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824884
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8131 -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358071
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa DE (Saksa)