Cable marker - UC-WMT (30X4) GN CUS - 0824853

Cable marker, can be ordered: by sheet, green, labeled according to customer specifications, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 ... 14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm, Number of individual labels: 16

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824853
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8127 -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 178 (C_5_2013)
GTIN 4046356361859
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,700 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa FI (Suomi)