Cable marker - UC-WMT (23X4) OG CUS - 0824841

Cable marker, can be ordered: by sheet, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 - 35 mm, lettering field size: 23 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824841
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8127 -
Luettelosivu Sivu 178 (C_5_2013)
GTIN 4046356361620
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,700 GRM
Tullitariffinumero 49119900