Conductor marker - UC-WMC 3,1 (30X4) GN CUS - 0824721

Conductor marker, can be ordered: by sheet, green, labeled according to customer specifications, mounting type: clip on, cable diameter range: 1.9 ... 3.1 mm, lettering field size: 30 x 4 mm, Number of individual labels: 12

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824721
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8127 -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
GTIN 4046356360548
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,700 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa FI (Suomi)