Insert label - EMT (15X4)R YE CUS - 0824378

The figure shows the EMT (40x17)R CUS version

Insert label, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6 - 50 mm, lettering field size: 15 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • All EMT ... insert strips for marking collars can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824378
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8121 -
Luettelosivu Sivu 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352543
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900