Insert label - EMT (15X4)R BU CUS - 0824376

The figure shows the EMT (40x17)R CUS version

Insert label, can be ordered: by line, blue, labeled according to customer specifications, Mounting type: insert, Cable diameter: 0.6-50 mm, Lettering field: 15 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • All EMT ... insert strips for marking collars can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824376
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8121 -
Luettelosivu Sivu 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352529
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900