Cable marker - UC-WMT (30X4) GN - 0824163

Cable marker, Sheet, green, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 ... 14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm, Number of individual labels: 16

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0824163
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 211 (C_3_2017)
GTIN 4046356342018
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,800 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)