Conductor marker carrier - PATO 1/30 - 0822495

Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: clip on, cable diameter range: 2 - 3.5 mm, lettering field size: 4 x 30 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Can be labeled using UC-WMT ... and US-WMT ... plastic labels or EMT … insert strips
  • These marking collars are used for subsequent labeling of systems that have already been wired

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0822495
Pakkausyksikkö 500 pcs
Tuoteavain BG221A -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
Luettelosivu Sivu 257 (C_3_2017)
GTIN 4046356326179
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,634 GRM
Tullitariffinumero 39269097