Cable marker - UC-WMT (23X4) YE - 0819424

Cable marker, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Mounting type: Insert, Cable diameter: 1.5-35 mm, Lettering field: 23 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UC-WMT ... UniCard labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0819424
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 211 (C_3_2017)
GTIN 4046356152396
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,510 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)