Insert label - EMT (44X7)R - 0819275

Insert label, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: insert, cable diameter range: 16-35 mm, lettering field size: 44 x 7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0819275
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2111 -
Luettelosivu Sivu 236 (C_3_2017)
GTIN 4046356141185
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 200,000 GRM
Tullitariffinumero 39269092