Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD - 0818852

Conductor marker, Sheet, red, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 2.8 - 4.4 mm, lettering field size: 15 x 5.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0818852
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356135184
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,430 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)