Conductor marker - UC-WMC 3,1 (15X4) GN - 0818768

Conductor marker, Sheet, green, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 1.9 - 3.1 mm, lettering field size: 15 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0818768
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2217 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356135306
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,900 GRM
Tullitariffinumero 39269097