Insert label - EMT (23X4)R - 0817361

Insert label, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 - 35 mm, lettering field size: 23 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • PABL ... sheets are available for labeling with a laser printer
  • Can be printed with THERMOMARK... for material off the roll
  • Thanks to their special shape, EMT ... insert labels remain securely inside the collar once inserted
  • EMT ... insert labels for labeling various marking collars

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0817361
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2211 -
Luettelosivu Sivu 236 (C_3_2017)
GTIN 4046356123440
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 444,700 GRM
Tullitariffinumero 39269092