Label - EML (20X8)RL YE - 0816155

Label, Roll, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: adhesive, lettering field size: 20 mm x 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0816155
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2411 -
Luettelosivu Sivu 331 (C_3_2017)
GTIN 4046356107976
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 378,600 GRM
Tullitariffinumero 39269092