Insert strip - PABT 15X4 WH/200 - 0812175

Insert strip, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6 - 50 mm, lettering field size: 15 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0812175
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2211 -
GTIN 4017918945664
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 609,400 GRM
Tullitariffinumero 39199080